솔루션·사례

3D 시뮬레이터 MELSOFT Gemini

Gemini

Features
3D 시뮬레이터 MELSOFT Gemini는 보다 간단하고 정확한 시뮬레이션을 실현합니다.

다양한 e카탈로그를 통한 간단한 설비 레이아웃

로봇, 컨베이어, 가공기 등 라인 레이아웃 검증에 필요한 부품 내장(약 2500개 부품).
미쓰비시전기 로봇도 MELFA RH 시리즈, RV 시리즈를 중심으로 라인업.
부품을 드래그&드롭하여 간단한 설정만으로 레이아웃 구축 가능.

장치 동작, 제어 프로그램 사전 검증

3D 시뮬레이터와 MELSOFT 시뮬레이터를 동기시킨 연계 동작으로 제어 로직을 3D상에서 확인 가능.
실제 기계 없이 사전 검증 실현.

자사제조 MELSOFT 시뮬레이터 · 실제 기기에 다이렉트로 접속

당사 제품의 다양한 시뮬레이터 · FA 기기와 EZ소켓통신을 이용하여 다이렉트 접속이 가능하므로 당사 기기와 접속할 경우, OPC 서버가 필요 없음*.
따라서, OPC 접속에 비해 기계의 간섭 체크 정밀도가 향상. OPC 서버가 없어 설정 공수도 절감. *타사 제품과의 접속 시에는 OPC 서버를 활용.

3D 시뮬레이터
MELSOFT Gemini

OPC 통신의 지연으로
간섭 체크의 누락 발생

3D 시뮬레이터
MELSOFT Gemini

다이렉트 접속으로
간섭 체크의 누락을 줄임

시스템 레코더 연계에 의한 이상 재현 기능

로그 데이터의 래더 모니터 표시/파형 표시, 영상 데이터 표시에 더해 3D에서도 동작 비교 가능.
이상 발생 시의 상황을 자세히 확인하여 신속한 트러블 슈팅 실현.

공장 공장

영상 녹화

시스템 레코더

  • 로그 데이터
  • 영상 데이터
사무실
GX LogViewer

로그 데이터를 차트상에 표시하여 여러 개의 데이터 비교 가능

GX LogViewer
GX VideoViewer

마킹 기능으로 이상 시의 영상 데이터를 신속하게 재생

GX VideoViewer
GX Works3

로그 데이터를 바탕으로 이상 시 프로그램의 상태를 재현

GX Works3
3D 시뮬레이터
MELSOFT Gemini

로그 데이터를 바탕으로 이상 시 3D 모델의 상태를 재현

3D 시뮬레이터 MELSOFT Gemini
기타 특징 기능
1. 레이아웃 구성
  • 대응 소프트웨어 종류
  • Professional
  • Essentials

부품을 e카탈로그에서 설정 화면으로 직접 드래그하여 컴포넌트끼리 접속하면 레이아웃을 빠르게 구축할 수 있습니다. 속성 편집 기능을 사용하면 치수 · 속도 · 색상 등 사전에 설정된 컴포넌트의 파라미터를 사용할 수 있습니다.

2. 프로세스 모델링
  • 대응 소프트웨어 종류
  • Professional
  • Essentials

부품의 동작 순서를 시각적인 워크 플로우로 점과 점을 연결하도록 설정이 가능합니다. 라인상의 부품이나 제품의 흐름 · 각 지점에서의 작업 내용을 프로그래밍의 필요성을 최소화하여 설정할 수 있습니다.

3. CAD 가져오기
  • 대응 소프트웨어 종류
  • Professional
  • Essentials

CAD 파일을 직접 가져올 수 있습니다. 3D 시뮬레이터 MELSOFT Gemini는 많은 주요 CAD 벤더의 CAD 파일 유형을 지원하고 있으므로, Autodesk®, 다쏘 시스템즈, PTC®등의 일반적인 소프트웨어 애플리케이션에서 작성된 파일을 간단히 가져올 수 있습니다.

4. 다양한 형식으로 파일 생성
  • 대응 소프트웨어 종류
  • Professional
  • Essentials

캡처 이미지는 물론 최대 4K의 HD 품질로 영상 데이터 파일을 생성할 수 있습니다. 애니메이션화 된 3D PDF도 작성할 수 있습니다. 또한, 3D 레이아웃을 프레젠테이션 대응의 2D 드로잉으로 몇 초 만에 변환할 수도 있습니다.

5. 그래프 · 통계 기능
  • 대응 소프트웨어 종류
  • Professional
  • Essentials

선 그래프 · 영역 그래프 · 막대 그래프 · 원 그래프를 사용하여 시뮬레이션 통계를 시각화. 병목의 특정 및 가동률의 변화를 확인할 수 있습니다. 보다 상세한 분석이 필요한 경우에는 시뮬레이션 데이터를 PDF 또는 Microsoft® Excel®데이터 형식으로 간단히 내보낼 수 있습니다.

6. 컴포넌트 모델링
  • 대응 소프트웨어 종류
  • Professional

가져온 3D CAD 파일에 기구 장착 · 동작 설정이 가능합니다. 일품 균일 방식의 워크 장치 · 부품의 움직임을 3D 시뮬레이터상에서 재현할 수 있게 됩니다.

  • Home
  • >
  • 솔루션·사례
    • 한국미쓰비시전기오토메이션(주)
    • 대표이사: 니시모토 히사히로(NISHIMOTO HISAHIRO)
    • [07528]서울특별시 강서구 양천로401(가양동 1498) 강서한강자이타워A동(7층~9층)
    • 사업자 등록번호: 109-81-48163
    • 대표전화: 1566-8495