RS-232C/R-485(RS-422) 규격의 인터페이스를 가진 프린터, 바코드 리더 또는 각종 측정 기기 등과 통신할 수 있습니다. 통신은 PLC 프로그램을 사용하여 무수순으로 실행합니다.
형명 | 특징과 통신 방식 | 적용 PLC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
기능 확장 보드 | |||||||||||
FX3G-232-BD |
● PLC에 내장할 수 있는 기능 확장 보드 1) ch수:1 2) 통신 방법:전이중 쌍방향 3) 절연:없음 4) 최대 전송 거리:15m 5) 제어 명령:RS/RS2 명령 |
※8 ○ 최대 1대 |
○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
× | × | × | |||||
FX3U-232-BD |
● PLC에 내장할 수 있는 기능 확장 보드 1) ch수:1 2) 통신 방법:전이중 쌍방향 3) 절연:없음 4) 최대 전송 거리:15m 5) 제어 명령:RS/RS2 명령 |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※2 ○ 최대 1대 |
|||||
특수 어댑터 | |||||||||||
FX3U-232ADP-MB |
● PLC의 왼쪽에 접속하는 특수 어댑터 1) ch수:1 2) 통신 방법:전이중 쌍방향 3) 절연:있음 4) 최대 전송 거리:15m 5) 제어 명령:RS/RS2 명령 |
※9 ○ 최대 1대 |
※3 ○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
※4 ○ 최대 2대 |
○ 최대 2대 |
※4 ○ 최대 2대 |
|||||
특수 블록 | |||||||||||
FX2N-232IF |
● PLC의 특수 블록으로 증설할 수 있는 통신 블록 1) ch수:1 2) 통신 방법:전이중 쌍방향 3) 절연:있음 4) 최대 전송 거리:15m 5) 제어 명령:FROM/TO 명령 |
× | × | ○ 최대 8대 |
× | ※5 ○ 최대 7~ 8대 ※6 |
|||||
PLC 내장 | |||||||||||
FX3G, FX3GC PLC 본체 내장 RS422 포트 |
● PLC 본체 내장 RS422 포트 1) ch수:1 2) 통신 방법:전이중 쌍방향 3) 최대 전송 거리:15m (RS232 통신 부분만) 4) 제어 명령:RS2 명령 |
- | ※7 ○ |
- | ※7 ○ |
- |
※1:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
※3:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※4:FX3U, FX3UC-32MT-LT(-2)에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
※5:FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
※6:FX3UC-32MT-LT(-2)는 7대 FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T는 8대
※7:FX-232AW 또는 FX-232AWC 또는 FX-232AWC-H 필요
※8:기능 확장 보드와 FX3S-CNV-ADP는 함께 사용할 수 없습니다.
※9:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
형명 | 특징과 통신 방식 | 적용 PLC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||
기능 확장 보드 | |||||||||||
FX3G-485-BD |
● PLC에 내장할 수 있는 기능 확장 보드 1) ch수:1 2) 통신 방법:반이중 쌍방향 3) 절연:없음 4) 최대 전송 거리:50m 5) 제어 명령:RS/RS2 명령 |
※5 ○ 최대 1대 |
○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
× | × | × | |||||
FX3G-485-BD-RJ |
● PLC에 내장할 수 있는 기능 확장 보드 1) ch수:1 2) 통신 방법:반이중 쌍방향 3) 절연:없음 4) 최대 전송 거리:50m 5) 제어 명령:RS/RS2 명령 |
※5 ○ 최대 1대 |
○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
× | × | × | |||||
FX3U-485-BD |
● PLC에 내장할 수 있는 기능 확장 보드 1) ch수:1 2) 통신 방법:반이중 쌍방향 3) 절연:없음 4) 최대 전송 거리:50m 5) 제어 명령:RS/RS2 명령 |
× | × | ○ 최대 1대 |
× | ※2 ○ 최대 1대 |
|||||
특수 어댑터 | |||||||||||
FX3U-485ADP-MB |
● PLC의 왼쪽에 접속하는 특수 어댑터 1) ch수:1 2) 통신 방법:반이중 쌍방향 3) 절연:있음 4) 최대 전송 거리:500m 5) 제어 명령:RS/RS2 명령 |
※6 ○ 최대 1대 |
※3 ○ 최대 1 ~ 2대 ※1 |
※4 ○ 최대 2대 |
○ 최대 2대 |
※4 ○ 최대 2대 |
※1:FX3G의 14점, 24점 타입은 1대 40점, 60점 타입은 2대
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)만 접속할 수 있습니다.
※3:FX3G에 대한 접속은 FX3G-CNV-ADP가 필요합니다.
※4:FX3U, FX3UC-32MT-LT(-2)에 대한 접속은 기능 확장 보드가 필요합니다.
※5:기능 확장 보드와 FX3S-CNV-ADP는 함께 사용할 수 없습니다.
※6:FX3S에 대한 접속은 FX3S-CNV-ADP가 필요합니다.
※1:기능 확장 보드는 FX3UC-32MT-LT(-2)만 장착할 수 있습니다.
※2:FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS는 최대 8대 FX3UC-32MT-LT(-2)는 최대 7대
※1:기능 확장 보드는 FX3UC-32MT-LT(-2)만 장착할 수 있습니다.