제품정보

제품 특징

마스터 슬레이브 기능

MELSERVO-J4에 의해 완성되는 최적의 솔루션

  1. 파라미터를 설정하기만 하면 슬레이브축이 토크 어시스트
  2. 슬레이브축의 분산 배치로 장치 공간 활용

대응 기종

MR-J4-B / B-RJ

권장 장치
프레스 장치/성형기/반송 장치 등

SSCNETIII/H를 이용하여 여러 축의 토크 연동

마스터축의 토크를 슬레이브축에 송신하여 슬레이브축과 마스터축을 같은 토크로 토크 제어 운전할 수 있습니다. SSCNETIII/H를 이용하여 토크 데이터를 송신하므로, 특별한 배선의 추가는 필요하지 않습니다.

SSCNETIII/H를 이용하여 여러 축의 토크 연동

  • 파라미터 설정만으로 쉽게 사용할 수 있습니다.
  • SSCNETIII/H의 1계통에 최대 8축까지 마스터축을 설정할 수 있습니다.