Factory Automation

목적별 솔루션 안전

특징

CNC(수치 제어 장치)

C70 시리즈 iQ Platform 대응 CNC CPU 유닛 Q173NCCPU

C70 시리즈 iQ Platform 대응 CNC CPU 유닛 Q173NCCPU는 안전 신호 유닛 Q173SXY와 조합하여 안전 시스템을 구축할 수 있습니다.

시스템 구성

iQ Platform 대응 CNC CPU 유닛 Q173NCCPU는 소형 유닛에 16축 7계통의 CNC 기능을 탑재하고 있습니다.
안전 신호 유닛 Q173SXY를 추가하여 안전 시스템을 구축할 수 있습니다.

안전 신호 유닛 Q173SXY

입력 20점, 출력 12점을 2계통으로 배선합니다.
최대 3유닛까지 실장 가능합니다.

  점수 신호 내용
입력 20 사용자용 안전 신호
출력 1 동력 차단 신호*4
11 사용자용 안전 신호*5
  • *4동력 차단 신호…신호 대조 이상이 발생하지 않고, Ready ON 가능 시 ON
  • *52, 3번째 유닛의 출력 신호는 모든 점을 사용자용 안전 신호로 사용 가능

안전 입출력 신호 대조(안전 회로 이중화)

PLC CPU 유닛 및 CNC CPU 유닛의 2계통으로 입출력하는 안전 신호가 일치하는지 감시합니다.
PLC CPU 유닛 및 CNC CPU 유닛 2개의 CPU 유닛에서 사용자 안전 시퀀스를 실행합니다.
안전 신호 대조 이상 발생 시에는 비상 정지되며, 구동부의 동력을 차단합니다.

비상 정지 이중화

안전 신호를 2계통으로 입출력합니다.
이상 발생 시 각 CPU 유닛에서 동력을 차단합니다.
드라이브 유닛에 도어 신호를 입력합니다. (도어별로 속도 감시 가능)

속도 감시 기능

기계 보호 도어 개방 시 CNC CPU 유닛과 드라이브 유닛 CPU 유닛에서 지령 속도와 피드백 속도가 안전 속도를 초과하지 않는지 이중 감시합니다.
안전 속도 초과 검출 시 비상 정지되며, 구동부의 동력을 차단합니다.
도어별로 대상축의 속도 감시 유효/무효를 설정할 수 있습니다. (최대 16 도어)

제품 일람

항목 형명 개요
CNC CPU Q173NCCPU-S01 MITSUBISHI CNC C70
안전 신호 Q173SXY I/O 이중화 감시 유닛(최대 3유닛)
Q173SXY-2 I/O 이중화 감시 유닛(고속 타입)(최대 3유닛)