목적별 솔루션 안전
특징

콘택터
시스템 구성
안전 컨트롤러와 전자 접촉기를 사용하여 모터를 제어

미러 접점(강제 개리 기능)에 대응
미러 접점(강제 개리 기능)에 대응합니다.
주접점 용착 시에도 보조 b접점이 OFF 상태이므로, 공작 기계 등의 인터록 회로에 최적으로 사용할 수 있습니다.

제품 일람
| 항목 | 형명 | 개요 |
|---|---|---|
| MS-T 시리즈 | S-T10~T100 *1 | 표준 타입 |
| MS-N 시리즈 | S-N125~N400 | 표준 타입 |
| SD-Q 시리즈 | SD-Q11/Q12 | 고감도 콘택터 PLC와의 접속에 최적(PLC의 트랜지스터 출력으로 직접 구동 가능) |
- *1주회로 3극 타입(S-T32)은 제외