Factory Automation

목적별 솔루션 안전

특징

안전 증설 유닛 MELSEC iQ-F 시리즈

MELSEC iQ-F 시리즈 안전 증설 유닛은 ‘EN ISO 13849-1 카테고리 4 PL e’, ‘IEC 61508 SIL 3’ 안전 규격에 대응합니다. 소규모 장치에서의 안전 제어를 프로그램 없이 간단한 설정으로 실현할 수 있습니다. CPU 유닛에 접속하기만 하면 안전 제어를 도입할 수 있으며, 하나의 시스템에서 일반 제어와 안전 제어가 가능합니다.

시스템 구성

  • *1안전 메인 유닛은 최대 1대까지 접속할 수 있습니다 또한, 안전 증설 유닛 뒤에 일반 제어용 증설 유닛을 접속할 수 없습니다.

안전 제어를 배선 절약 및 공간 절약으로 도입 가능

CPU 유닛에 안전 증설 유닛을 접속하여 안전 제어 시스템을 구축할 수 있습니다. 안전 제어용 모니터 배선이나 안전 계전기 간의 로직 배선이 불필요하여 배선 절약 및 공간 절약에 기여합니다.

로터리 스위치로 내장 프로그램 선택 가능

안전 메인 유닛, 안전 입력 확장 유닛에는 각각 9종류의 프로그램이 내장되어 있습니다. 유닛 전면의 로터리 스위치로 동작시킬 내장 프로그램을 선택하고 설정을 적용하기만 하면 안전 제어 시스템의 구축이 가능합니다. 따라서 안전 제어를 위한 시퀀스 프로그램은 필요하지 않습니다.

프로그램 일람

프로그램 안전 메인 유닛
FX5-SF-MU4T5
안전 입력 확장 유닛
FX5-SF-8DI4
0 비액티브
1 OR 제어(1) AND 접속(싱글 채널)
2 OR 제어(2) AND 접속(듀얼 채널)(1)
3 뮤팅 제어 AND 접속(듀얼 채널)(2)
4 양손 조작 제어(1) AND 접속(듀얼 채널)(3)
5 양손 조작 제어(2) AND 접속(듀얼 채널)(4)
6 AND 제어(1) AND 접속(듀얼 채널)(5)
7 AND 제어(2) OR 접속(듀얼 채널)
8 독립 제어 바이패스 접속
9 AND 제어(3) 모든 버스 일괄 접속

외부 기기와의 연계로 설비 상태의 가시화 실현

FX5U/FX5UC/FX5UJ CPU 유닛의 내장 기능이나 표시기(GOT) 등을 이용한 기기 연계로 현장에서 정보 공유가 가능합니다. 또한, 사무실 등 떨어진 장소에서도 네트워크를 통해 에러 모니터링이나 정보 수집 등 장치의 안전 상태를 쉽게 감시할 수 있습니다.

안전 증설 유닛 구성 가이드로 배선을 간단히 체크

안전 증설 유닛을 활용하기 위해 MELSEC iQ-F 시리즈 안전 증설 유닛 구성 가이드*2를 제공합니다. 이 구성 가이드는 안전 증설 유닛의 시스템 구성과 설정, 배선을 쉽게 확인하기 위한 툴입니다. 이 툴을 사용하면 입출력 기기의 접속 단자 확인, 배선도 확인, 로터리 스위치 변경 시 확인, 작성한 배선도 인쇄가 가능합니다.

GX Works3로 유닛 진단 가능

안전 증설 유닛의 입출력과 설정, 에러 코드 등의 정보는 안전 메인 유닛의 버퍼 메모리에 저장되며, 에러 이력은 최대 16건까지 기록할 수 있습니다. 에러 발생 시, 엔지니어링 소프트웨어 GX Works3의 유닛 진단에서 에러 내용과 대처 방법 등을 확인할 수 있어 트러블 슈팅도 용이합니다.

버퍼 메모리로 안전 기기의 설정 내용과 입출력 상태를 확인할 수 있으며, 안전 제어 상태(장치의 안전 가동 시, 비상 정지 시)에 따라 일반 제어의 동작을 변경할 수 있습니다. 안전 증설 유닛에서는 CPU 유닛에서 상태를 모니터링할 수 있으므로, 시퀀스 프로그램으로 설정 내용을 확인하고 대처 방법을 작업자에게 통지할 수 있으며, 복구 시간 단축에도 활용할 수 있습니다.

제품 일람

안전 증설 유닛 MELSEC iQ-F 시리즈

  • DB: 더블 브랜드 제품*3
제품명 형명 개요
안전 메인 FX5-SF-MU4T5 DB 내장 프로그램 9종류
안전 입력: 4점(단일화 입력) 안전 출력: 4점(단일화 출력)
오프 딜레이 시간: 0/0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5s
스프링 클램프 단자대
안전 입력 확장 FX5-SF-8DI4*4 DB 내장 프로그램 9종류*5
안전 입력: 8점(단일화 입력)
오프 딜레이 시간*6: 0/0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5s
스프링 클램프 단자대
  • *3당사가 제휴한 제조사와 공동으로 개발·제조하여 양사의 회사명·브랜드를 붙인 제품입니다. 일반 사양과 보증 내용이 다르므로, 당사 영업 창구로 문의하시거나 각 제품의 매뉴얼을 참조해 주십시오.
  • *4사용하려면 안전 메인 유닛이 필요합니다.
  • *5내장 프로그램은 INPUT A, INPUT B 각각에 대해 안전 메인 유닛과의 로직 경로 접속 방법을 설정할 수 있습니다.
  • *6오프 딜레이 시간은 안전 메인 유닛 측에서 설정합니다.

MELSEC iQ-F 시리즈 안전 증설 유닛은 독일의 안전 기기 제조사 ‘SICK’와 공동 개발·제조하였습니다. MELSEC iQ-F 시리즈 CPU 유닛과는 보증 내용이 다르므로, 각 지사에 문의하시거나 각 제품의 매뉴얼을 참조해 주십시오.