목적별 솔루션 안전
특징

인버터
인버터 FREQROL-E800 시리즈와 연계하여 안전성과 생산성을 동시에 실현
인버터 FR-E800-SCE는 안전 기능을 표준 탑재하고 있습니다. 일반 통신용 기기와 안전 통신용 기기를 별도로 준비할 필요가 없습니다.
시스템 구성

- *1STO의 요구를 충족시키기 위한 전자 접촉기는 필요하지 않지만, 인버터 알람이나 작업자의 감전 위험을 회피하기 위해 전자 접촉기를 장착했습니다.
■ 인버터 FREQROL-E800 시리즈
- CC-Link IE TSN(100Mbps)과 안전 제어부를 표준 내장
- 효율적인 프로토콜을 통해 생산 현장의 데이터를 실시간으로 수집 가능
- 실시간성이 요구되는 제어 통신과 TCP/IP 통신 혼재 가능

■ 사람과 FA의 협동을 실현하는 기능 안전의 확충
- 안전 토크 차단(STO)이나 안전 속도 제한(SLS) 등의 안전 감시 기능(IEC/EN 61800-5-2)에 대응하여 고객의 안전 측면을 배려한 가동에 기여합니다.
| FR-E800-SCE | ||
|---|---|---|
| 기능 안전 카테고리(ISO 13849-1, IEC 62061) | Cat. 3, PL e, SIL 3 | |
| STO | 안전 토크 차단 | ● |
| SS1 | 안전 정지 1, 감속 감시 | ● |
| SBC | 안전 브레이크 출력 | ● |
| SLS | 안전 속도 제한 | ● |
| SSM | 안전 속도 범위 출력 | ● |
제품 일람
| 항목 | 형명 |
|---|---|
| 인버터 FREQROL-E800 시리즈 |
FR-E800-SCE |