목적별 솔루션 안전
특징

안전 계전기 유닛
안전 계전기 유닛은 2025년 2월 말로 주문 접수를 종료합니다.
안전 계전기 유닛은 국제 안전 규격 ‘ISO13849-1 PLe’에 적합한 안전 제어가 가능합니다. 소규모 안전 제어에 적합합니다.
안전 계전기 이중화를 통한 비상 정지 회로 및 재가동 회로를 일체화하고 있어, 프로그래밍이나 파라미터 설정 없이 배선만으로 기본적인 안전 기능을 구현할 수 있습니다.
증설 유닛을 추가하여 입력 점수와 출력 점수를 각각 최대 4점까지 늘릴 수 있습니다.

시스템 구성
Q 시리즈용 베이스 유닛에 장착


필드 네트워크 CC-Link에 접속

기존 MELSEC PLC에 안전 제어를 간단히 추가 가능. 모니터링 기능도 충실
안전 계전기 유닛을 MELSEC-Q 시리즈용 베이스 유닛 또는 CC-Link에 장착·접속하여 기존 MELSEC PLC에 안전 제어를 쉽게 추가할 수 있습니다.
기존 MELSEC PLC에서 안전 계전기 유닛의 동작 상태나 에러 상태를 모니터링할 수 있으므로, 비상 정지 원인의 특정이나 고장 부위 조사도 효율적으로 실시할 수 있습니다.
당사 안전 계전기 유닛의 경우
충실한 모니터링 기능
안전 출력 상태와 더불어 안전 입력 상태(ON/OFF)부터 코일 구동 상태와 계전기 접점 ON/OFF 등 유닛 내부의 안전 계전기 상태까지 모니터링. 예를 들어, 코일 구동 상태와 계전기 설정 상태의 부정합으로 용착을 검출하는 것도 가능!
깔끔한 배선
모니터용 배선 불필요!
■ 안전 계전기 유닛의 모니터링 상태 트러블 슈팅 예

제품 일람
| 항목 | 형명 | 개요 |
|---|---|---|
| 안전 계전기 | QS90SR2SP-Q | 안전 입력: 1점(2입력), P타입(플러스 코먼/플러스 코먼 입력) 안전 출력: 1점(3출력) MELSEC-Q 시리즈용 |
| QS90SR2SN-Q | 안전 입력: 1점(2입력), N타입(플러스 코먼/마이너스 코먼 입력) 안전 출력: 1점(3출력) MELSEC-Q 시리즈용 |
|
| QS90SR2SP-CC | 안전 입력: 1점(2입력), P타입(플러스 코먼/플러스 코먼 입력) 안전 출력: 1점(3출력) CC-Link용(리모트 I/O국) |
|
| QS90SR2SN-CC | 안전 입력: 1점(2입력), N타입(플러스 코먼/마이너스 코먼 입력) 안전 출력: 1점(3출력) CC-Link용(리모트 I/O국) |
|
| 증설용 안전 계전기 | QS90SR2SP-EX | 안전 입력: 1점(2입력), P타입(플러스 코먼/플러스 코먼 입력) 안전 출력: 1점(3출력) 증설용 |
| QS90SR2SN-EX | 안전 입력: 1점(2입력), N타입(플러스 코먼/마이너스 코먼 입력) 안전 출력: 1점(3출력) 증설용 |
|
| 안전 회로 증설 케이블 | QS90CBL-SE01 | 10cm |
| QS90CBL-SE15 | 1.5m |