목적별 솔루션 안전

안전 컨트롤러 MELSEC-WS 시리즈
- 시스템 구성
- 기존 PLC에 안전 제어를 간단히 추가 가능(CC-Link/Ethernet)
- 유연한 확장성
- 패스트 셧오프 기능으로 8ms 응답 성능 실현
- 안전 컨트롤러 간 안전 통신 네트워크 Flexi Line/Flexi Link
- 전용 ‘설정·모니터링 툴’(무상)*5로 직관적인 컨피규레이션
- 제품 일람
안전 컨트롤러는 ‘EN ISO 13849-1 카테고리 4 PL e’, ‘IEC 61508 SIL 3’ 안전 규격에 대응한 안전 제어를 위한 콤팩트한 컨트롤러입니다. 소·중규모 장치 및 시스템의 안전 제어에 최적입니다. 시스템 구성에 맞춰 CPU 유닛 1대당 최대 144점까지 안전 입출력 점수를 확장할 수 있습니다. 또한, 설정 및 로직 작성 등의 작업을 간단히 수행할 수 있는 전용 ‘설정·모니터링’(무료)도 제공합니다.
시스템 구성

- *1입력 점수: 8점(단일 배선), 출력 점수: 4점(단일 배선)
- *2안전 계전기 출력: 4점
- *3입력 점수: 8점(단일 배선)
기존 PLC에 안전 제어를 간단히 추가 가능(CC-Link/Ethernet)
안전 컨트롤러를 CC-Link에 접속하여 기존 MELSEC iQ-R/Q/L 시리즈에 안전 제어를 추가할 수 있습니다. 또한, PLC에서 안전 컨트롤러의 동작 상태와 에러 상태를 모니터링할 수 있어, 더욱 향상된 ‘안전 가시화’를 통해 효율적인 비상 정지 원인 특정과 고장 부위 조사가 가능합니다.

네트워크 인터페이스 대응 기능
| CC-Link (WS0-GCC1) |
Ethernet (WS0-GETH) |
|
|---|---|---|
| PLC PC 접속 | ||
| 정보 모니터링 | ● | ● |
| 데이터 통지 | ● | ● |
| 설정 및 모니터링 툴 접속 | ||
| 네트워크 경유 접속 | – | ● |
유연한 확장성
- 안전 입력/입출력 혼합 유닛은 최대 12대, 안전 계전기 출력 유닛은 최대 4대까지, 네트워크 유닛은 최대 2대까지 확장 가능합니다.
- I/O의 최대 점수는 144점(단일화 입력)까지 확장 가능합니다. 안전 입력: 96점(단일화 입력)+안전 출력: 48점(단일화 출력)

패스트 셧오프 기능으로 8ms 응답 성능 실현
안전 입출력 혼합 유닛이 CPU 유닛을 거치지 않고 안전 출력을 오프하는 패스트 셧오프 기능으로 8ms의 응답 성능을 실현합니다. I/O 점수를 늘려도 동일한 응답성을 실현할 수 있으므로, 대규모 안전 시스템에서도 안전 시스템의 안전 거리 단축이 가능합니다.
■ 패스트 셧오프 기능 미사용 시
응답 시간=?+?+?

![]()
![]()
■ 패스트 셧오프 기능 사용 시
응답 시간=8ms

안전 컨트롤러 간 안전 통신 네트워크 Flexi Line/Flexi Link
CPU 유닛 간을 전용 케이블로 접속만 하면 안전 컨트롤러 간 안전 통신을 저비용으로 간단히 실현할 수 있습니다. 안전 통신을 실현하기 위해 특별한 네트워크 유닛을 추가할 필요가 없으므로, 다양한 생산 현장에 도입·활용할 수 있습니다. 또한, 여러 대의 장치 간 연계가 가능하므로, 생산 시스템의 안전성이 향상됩니다.

- *4Flexi Line은 WS0-CPU3만 사용 가능하고, Flexi Link는 WS0-CPU1, WS0-CPU3만 사용 가능합니다.
전용 ‘설정·모니터링 툴’(무상)*5로 직관적인 컨피규레이션
■ 구성 설정
풍부한 컴포넌트*6를 사용하여 쉽고 빠르게 하드웨어 구성을 설정할 수 있습니다.

- *5미쓰비시전기 FA 사이트에서 무상으로 다운로드할 수 있습니다.
- *6비상 정지 스위치, 안전 도어 스위치, 라이트 커튼 등 주요 안전 기기의 접속 파라미터를 아이콘으로 제공합니다. 화면상의 드래그 & 드롭만으로 이중화 설정이 가능합니다. 또한, 각 파트너 제조사의 안전 기기 컴포넌트는미쓰비시전기 FA 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
■ 로직 작성
안전 기기에 대해 자동 생성된 라벨을 사용한 펑션 블록으로 간단하게 로직을 작성할 수 있습니다.

■ 진단·모니터링
유닛의 내부 상태와 에러 이력 등을 확인할 수 있습니다.

■ 리포트
I/O 유닛에 대한 배선도를 자동 작성할 수 있습니다. 에러 진단 등의 리포트를 작성할 수 있고, 인쇄 및 PDF로 저장할 수 있습니다.

■ I/O 매트릭스
입력과 출력의 관계를 매트릭스로 표시할 수 있습니다.

■ 데이터 레코더
안전 컨트롤러에서 처리하는 안전 입력 신호 및 안전 출력 신호의 ON/OFF 상태를 저장할 수 있습니다*7. 설정·모니터링 툴에서 기록한 결과는 PC 파일로 내보낼 수 있으므로, 트러블 슈팅 등에 도움이 됩니다.

- *7F/W 버전 V2.01(리비전 2.XX) 이후의 CPU 유닛과 V1.7.0 이후의 설정·모니터링 툴의 조합으로 사용할 수 있습니다.
■ 로직의 가져오기 및 내보내기
입출력 유닛에 대한 접속 설정이나 펑션 블록으로 작성한 애플리케이션 로직만을 하나의 설정 파일로 저장하거나, 저장된 설정 파일에서 불러올 수 있습니다.

제품 일람
- DB: 더블 브랜드 제품*8
| 제품명 | 형명 | 개요 |
|---|---|---|
| CPU | WS0-CPU000200(WS0-CPU0)*9DB | 프로그램 용량: FB 255개 스캔 주기: 4ms RS-232 인터페이스 |
| CPU(EFI 포함) | WS0-CPU130202(WS0-CPU1)*9DB | EFI(SICK 안전 기기 설정용 통신 인터페이스) 포함 Flexi Link 대응 RS-232 인터페이스 |
| CPU(EFI 포함·Flexi Line) | WS0-CPU320202(WS0-CPU3)*9DB | EFI(SICK 안전 기기 설정용 통신 인터페이스) 포함 Flexi Link 대응 Flexi Line 대응 RS-232 인터페이스 USB 인터페이스 |
| CPU용 메모리 플러그 | WS0-MPL000201(WS0-MPL0)*9 DB | CPU의 파라미터·프로그램 저장용(필수) (WS0-CPU0/WS0-CPU1용) |
| WS0-MPL100201(WS0-MPL1)*9DB | CPU의 파라미터·프로그램 저장용(필수) (WS0-CPU3용) |
|
| 안전 입력 | WS0-XTDI80202(WS0-XTDI)*9 DB | 안전 입력: 8점(단일화 입력) 스프링 클램프 단자대 |
| 안전 입출력 혼합 | WS0-XTIO84202(WS0-XTIO)*9DB | 안전 입력: 8점(단일화 입력) 안전 출력: 4점(단일화 출력) 출력 전류: 최대 2A 스프링 클램프 단자대 고속 출력 정지(패스트 셧오프) 기능(8ms 응답 성능) |
| 안전 계전기 출력 | WS0-4RO4002(WS0-4RO)*9 DB | 안전 출력: 안전 계전기 출력 4점 스위칭 전류: 최대 6A |
| USB/RS-232 변환 케이블 | WS0-C20M8U DB | PC-CPU 접속용 USB/RS-232 변환 케이블(2m) |
| CPU 접속용 RS-232 케이블 | WS0-C20R2DB | PC-CPU 접속용 RS-232 케이블(2m) |
| CC-Link 인터페이스 | WS0-GCC100202(WS0-GCC1)*9DB | CC-Link 통신용(일반 통신) 리모트 디바이스국 CC-Link 버전 1.10 |
| Ethernet 인터페이스 | WS0-GETH00200(WS0-GETH)*9 DB | Ethernet TCP/IP 접속용(일반 통신) |
| 교환용 나사 단자대 | WS0-TBS4DB | 교환용 나사 단자대(4개) |
| 교환용 스프링 클램프 단자대 | WS0-TBC4 DB | 교환용 스프링 클램프 단자대(4개) |
| 설정·모니터링 툴 | SW1DNN-WS0ADR-B*10 | 안전 컨트롤러용 설정·모니터링 툴 |
- *8당사가 제휴한 제조사와 공동으로 개발·제조하여 양사의 회사명·브랜드를 붙인 제품입니다. 일반 사양과 보증 내용이 다르므로, 당사 영업 창구로 문의하시거나 각 제품의 매뉴얼을 참조해 주십시오.
- *9( ) 안은 약칭입니다. 거래처에 문의하실 때에는 정식 형명으로 부탁드립니다.

MELSEC-WS 시리즈는 독일의 안전 기기 제조사 ‘SICK’와 공동 개발·제조하였습니다. 일반 사양과 보증 내용이 다르므로, 각 지사에 문의하시거나 각 제품의 매뉴얼을 참조해 주십시오.