목적별 솔루션 안전
특징

안전 PLCMELSEC-R/QS 시리즈(생산 종료 제품)
안전 PLC는 ‘EN ISO 13849-1 카테고리 4 PL e’, ‘IEC 61508 SIL 3’에 적합합니다. 중·대규모의 안전 제어에 사용할 수 있습니다. 래더 & 안전 FB*1을 통한 유연한 프로그래밍을 실현합니다.
- *1EN ISO 13849-1 카테고리 4/PL e 및 IEC 61508 SIL 3까지의 안전 애플리케이션 구축 가능.
2023년 9월 생산이 종료되었습니다.
제품 일람
| 항목 | 형명 | 개요 |
|---|---|---|
| 안전 CPU | QS001CPU*7 | 프로그램 용량: 14k 스텝 |
| 안전 기본 베이스 | QS034B*7 | 4슬롯 |
| 안전 전원 | QS061P-A1*7 | 입력: AC100~120V 50/60Hz |
| QS061P-A2*7 | 입력: AC200~240V 50/60Hz | |
| CC-Link IE 필드 네트워크 마스터·로컬(안전 기능 포함) |
QS0J71GF11-T2 | 최대 국 수: 121대(안전 국은 최대 32대까지) |
| CC-Link Safety 시스템 마스터 | QS0J61BT12*7 | 최대 국 수: 64대(안전 국은 최대 42대까지) |
| CC-Link Safety 시스템 리모트 I/O | QS0J65BTB2-12DT*7 | 입력 점수: 8점(이중화 입력 시) 출력 점수: 4점(소스+싱크 타입 선택 시) |
| QS0J65BTS2-8D | 입력 점수: 8점(이중화 입력 시) | |
| QS0J65BTS2-4T | 출력 점수: 4점(소스+싱크 타입 선택 시) |
- *7한국 KOSHA S마크 대응 제품은 형명 끝에 -K가 붙습니다.