레코더 유닛
카메라 레코더 유닛
문제 발생 전후의 모든 디바이스/라벨 데이터를 스캔마다, 타임 스탬프 방식으로 자동 수집합니다.
모든 디바이스/라벨, 이벤트 이력의 수집 기록의 트리거(계기)가 되는 ‘디바이스’와 ‘트리거 전후의 시간’을 지정하는 것만으로 간단 설정 네트워크 카메라 영상의 녹화(RD81RC96-CA만)
레코더 유닛, 카메라 레코더 유닛 사양
항목 | RD81RC96 | RD81RC96-CA | |
---|---|---|---|
레코딩 대상 | 디바이스/라벨, 이벤트 이력 | 디바이스/라벨, 이벤트 이력, 카메라 영상 | |
설정 수 | 최대 4 설정 | ||
레코딩 방식 | 파일 저장 트리거만, 레코딩 개시 트리거+파일 저장 트리거 | ||
파일 저장 트리거 | 관리 CPU 유닛의 디바이스(기동, 종료, 타임아웃), 카메라 이벤트, CPU 정지 에러 검지, 수집 완료 후부터의 경과 시간(최대 16개/설정) |
||
레코딩 개시 트리거 | 기동/종료 수집 시간(1설정당 1개) | ||
수집 방식 | 스캔마다, 시간 설정, 트리거 명령, 안전 사이클 시간 | ||
사용 가능 대수 | 관리 CPU 유닛 1대에 대해 본 제품 1대 | 관리 CPU 유닛 1대에 대해 본 제품 4대*1 | |
접속 가능 카메라 | 카메라 | 고속 프레임 FA 카메라, ONVIF®?Profile S 대응 네트워크 카메라 |
|
대수 | 최대 4대/유닛*2 | ||
기록 저장처 | SD 메모리 카드, 파일 서버 | ||
대응 CPU 유닛 | R04/08/16/32/120(EN) CPU, R08/16/32/120SFCPU*3 |
고속 프레임 레이트 FA 카메라 사양
항목 | FAC-1000 | FAC-1020 |
---|---|---|
프레임 레이트[fps] | 10/30/120 | 10/30/120/200 |
해상도 | VGA(640x480) | |
렌즈/화각 | 3배 가변 초점(배리포컬) 렌즈(렌즈 일체형)/수평 95.9°~33.6°, 수직 68.4°~25.2° | |
네트워크 인터페이스/ 최대 전송 거리 |
100BASE-TX, RJ45 커넥터/100m | |
전원 | PoE(IEEE 802.3af 준거) |
카메라 녹화 패키지
레코더 유닛과 조합하여 사용하는 FB입니다. 이 곳에서 무료로 다운로드하여 사용할 수 있습니다.
카메라 녹화 패키지 사양
항목 | 카메라 녹화 패키지 | |
---|---|---|
접속 가능 카메라 | 카메라 | Axis Communications(AXIS®)제 네트워크 카메라 |
대수[최대] | RnCPU: 16, RnENCPU: 64, RJ71EN71: 112 | |
저장처 | 파일 서버 | |
동봉품 | FB | 시각 설정, 녹화 지시, 가상 입력 포트 제어 |
접속 절차서 | 시판되는 네트워크 카메라와 동봉 FB의 접속·기동 가이드 | |
대응 유닛 | CPU 내장 Ethernet 포트 | R00/01/02CPU*5、R04/08/16/32/120(EN) CPU |
Ethernet 인터페이스 유닛 | RJ71EN71 |
현장의 터치 패널에서 카메라 조정
MELSEC iQ-R 카메라 레코더 유닛 경유의 네트워크 카메라의 라이브 영상 표시, PTZ 조절을 지원하는 샘플 화면을 준비하고 있습니다.
미쓰비시전기 FA 사이트에서 무상으로 다운로드하여 사용할 수 있습니다.
ECLEF-NV1G-02/04/08/16
트러블 발생 시 등에 네트워크 카메라를 제어하는 유닛입니다. 녹화·재생 지시 외, Pan·Tilt·Zoom 제어 등을 할 수 있습니다. 또한, 네트워크 스피커로 이상을 전달할 수 있습니다. 녹화 데이터는 GX Video Viewer로 재생할 수 있습니다.
네트워크 카메라 인터페이스 유닛 사양
항목 | ECLEF-NV1G-02 | ECLEF-NV1G-04 | ECLEF-NV1G-08 | ECLEF-NV1G-16 | |
---|---|---|---|---|---|
접속 가능 카메라 | 카메라 | ONVIF® Profile S 대응 네트워크 카메라 | |||
대수 | 2대 | 4대 | 8대 | 16대 | |
음성에 의한 알람 통지 | 있음(네트워크 스피커 사용) | ||||
대응 네트워크 | PLC 접속: CC-Link IE 필드 네트워크/네트워크 카메라 접속: Ethernet |