제품정보

네트워크 관련 제품

아이콘 설명

PLC

CC-Link IE 내장 PLC CPU 모듈

CC-Link IE 필드 네트워크CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 트위스트 페어 케이블CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 광 케이블

R120ENCPU

R04ENCPUR08ENCPUR16ENCPUR32ENCPUR120ENCPU

  • CC-Link IE를 내장한 PLC CPU 모듈입니다.
  • 네트워크부의 2개의 Ethernet 포트는 Ethernet, CC-Link IE 필드 네트워크의 마스터국/로컬국 또는 CC-Link IE 컨트롤러 네트워크의 관리국/일반국으로 사용할 수 있습니다.
  • CPU부의 Ethernet 포트는 Ethernet의 통신 포트로 사용할 수 있습니다.
  • 네트워크부의 2개의 Ethernet 포트는 다른 네트워크를 조합하여 사용할 수 있습니다.

네트워크 조합

*1) CC-Link IE 필드 네트워크와 CC-Link IE 컨트롤러 네트워크는 동시에 사용할 수 없습니다.

멀티 네트워크 대응 Ethernet 모듈

CC-Link IE 필드 네트워크CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 트위스트 페어 케이블CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 광 케이블

RJ71EN71

RJ71EN71*2

  • 2개의 Ethernet 포트는 Ethernet, CC-Link IE 필드 네트워크의 마스터국/로컬국 또는 CC-Link IE 컨트롤러 네트워크의 관리국/일반국으로 사용할 수 있습니다.

네트워크 조합

*2) 안전 통신 기능은 대응하지 않습니다.

*3) CC-Link IE 필드 네트워크와 CC-Link IE 컨트롤러 네트워크는 동시에 사용할 수 없습니다.

CC-Link IE 필드 네트워크 마스터ㆍ로컬 모듈

CC-Link IE 필드 네트워크CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 트위스트 페어 케이블CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 광 케이블

RJ71GF11-T2 QJ71GF11-T2 LJ71GF11-T2

RJ71GF11-T2QJ71GF11-T2LJ71GF11-T2

  • CC-Link IE 필드 네트워크의 마스터국/로컬국으로 사용할 수 있습니다.
  • 국 단위 블록 보증에 의해 데이터의 정합성이 보증됩니다. (END 동기에 의해 출력 지연이 짧아집니다.)
  • RJ71GF11-T2는 MELSEC iQ-R 시리즈의 안전 CPU와 조합하면 안전 마스터/안전 로컬국으로 사용할 수 있습니다.

CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 모듈

CC-Link IE 필드 네트워크CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 트위스트 페어 케이블CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 광 케이블

RJ71GP21-SX QJ71GP21-SX QJ71GP21S-SX 외부 전원 공급 기능 내장 타입

>RJ71GP21-SXQJ71GP21-SXQJ71GP21S-SX

  • CC-Link IE 컨트롤러 네트워크의 관리국/일반국으로 사용할 수 있습니다.
  • 외부 전원 공급 기능 내장 타입을 사용하면 PLC의 전원 다운 시에도 통신을 계속할 수 있습니다.
  • 국 단위 블록 보증에 의해 데이터의 정합성이 보증됩니다.

CC-Link IE 필드 네트워크 심플 모션 모듈

CC-Link IE 필드 네트워크CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 트위스트 페어 케이블CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 광 케이블

RD77GF16 QD77GF16

RD77GF4RD77GF8RD77GF16RD77GF32NEWQD77GF4QD77GF8QD77GF16

  • 하나의 네트워크로 고속의 I/O 제어에서 모션 제어까지 커버하므로, 기기 레이아웃에 맞는 편리성 높은 배선성을 실현합니다.
  • 궤적 제어를 포함한 위치결정, 동기 제어, 캠 제어 등의 첨단 모션 제어를 실행할 수 있습니다.
  • CC-Link IE 필드 네트워크의 마스터국으로 동작합니다. *4

*4) RD77GF는 서브 마스터국 기능에 대응하지 않습니다. QD77GF는 로컬국 기능, 서브 마스터국 기능에 대응하지 않습니다.

CC-Link IE 필드 네트워크 리모트 헤드 모듈*5

CC-Link IE 필드 네트워크CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 트위스트 페어 케이블CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 광 케이블

RJ72GF15-T2

RJ72GF15-T2

  • MELSEC iQ-R 시리즈의 각종 I/O 모듈, 인텔리전트 기능 모듈을 조합하여 리모트국을 구축할 수 있습니다.
  • 모듈을 자유롭게 조합하여 용도별로 최적의 크기, 기능의 리모트국으로 구성할 수 있습니다.
  • USB 포트를 사용하여 리모트 헤드 모듈에서 네트워크상의 다른 국에 액세스하면, 파라미터 설정ㆍ모니터링 등 엔지니어링의 효율을 향상시킬 수 있습니다.

*5) MELSEC iQ-R 시리즈 모듈을 장착할 수 있습니다. 다만 사용에 제약이 있는 모듈 및 사용할 수 없는 모듈이 있습니다. 자세한 내용은 제품 매뉴얼을 참조하십시오.

용도별로 I/O 모듈, 인텔리전트 기능 모듈을 자유롭게 조합할 수 있습니다.(최대 64대)

CC-Link IE 필드 네트워크 헤드 모듈*6

CC-Link IE 필드 네트워크CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 트위스트 페어 케이블CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 광 케이블

LJ72GF15-T2

LJ72GF15-T2

  • MELSEC-L 시리즈의 각종 I/O 모듈, 인텔리전트 기능 모듈을 조합하여 리모트국을 구축할 수 있습니다.
  • 모듈을 자유롭게 조합하여 용도별로 최적의 크기, 기능의 리모트국으로 구성할 수 있습니다.
  • USB 포트를 사용하여 헤드 모듈에서 네트워크상의 다른 국에 액세스하면, 파라미터 설정ㆍ모니터링 등 엔지니어링의 효율을 향상시킬 수 있습니다.

*6) MELSEC-L 시리즈 모듈을 장착할 수 있습니다. 다만 사용에 제약이 있는 모듈 및 사용할 수 없는 모듈이 있습니다. 자세한 내용은 제품 매뉴얼을 참조하십시오.

용도별로 I/O, 인텔리전트 기능 모듈을 자유롭게 조합할 수 있습니다.(최대 10대)

CC-Link IE 필드 네트워크 인텔리전트 디바이스국 모듈

CC-Link IE 필드 네트워크CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 트위스트 페어 케이블CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 광 케이블

FX5-CCLIEF

FX5-CCLIEF

  • MELSEC iQ-F 시리즈를 CC-Link IE 필드 네트워크의 인텔리전트 디바이스국으로 접속하기 위한 인텔리전트 기능 모듈입니다.
  • 고속ㆍ대용량 통신을 이용한 분산 제어 시스템의 고기능화에 의해 택-타임 단축, 이력 트레이스 관리 향상 등에 기여하고 있습니다.
  • 심리스 통신 대응에서 사무실이나 현장에서 설정 변경 및 메인터넌스가 가능합니다.