![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

NZ2EHG-T8N
Powered by CONTEC
*1) 모든 포트(8 포트) 동작 시와 모든 포트(8 포트) 미사용 시 소비 전력을 실측에 의해 비교한 비율입니다.
NZ2EHG-T8N은 정격 입력 전압 12V-24VDC입니다.
본 제품은 Contec Co., LTD과 공동으로 개발ㆍ생산하고 있습니다. MELSEC 시리즈 및 Contec Co., LTD의 동제품은 일반 사양 및 보증 내용이 다르므로 주의 바랍니다.
![]()
![]()
![]()

NZ2MHG-T8F2
NZ2MHG-T8F2는 정격 입력 전압 DC24V입니다.
범용 Ethernet과 혼재
1개의 HUB로 CC-Link IE와 Ethernet의 2개의 네트워크를 설정 없이 구축할 수 있습니다.

ERP 기능에 의한 이중화 구성
HUB간의 통신 경로를 다중화하여 장애 발생 시 시스템의 운전을 계속할 수 있습니다.

장해 발생 시, 10ms 이내에 예비 경로로 전환하여 동작
SFP(광 포트) 대응에 의한 장거리 통신
광 케이블로 케이블 길이를 늘릴 수 있으므로, 공장 간 등의 장거리 통신이 가능합니다.

*2) 광 포트(OPT1/OPT2)와 RJ45 포트(P1/P2)는 어느 한 쪽만 사용할 수 있습니다.
VLAN 기능에 의한 복수 네트워크 혼재
1개의 HUB로 여러 CC-Link IE를 혼재하여 구축할 수 있습니다.

![]()
![]()
![]()

DT135TX
![]()
![]()
![]()

SC-E5EW 시리즈
| 항 목 | SC-E5EW-S□M*3 | SC-E5EW-S□M-MV*4 | SC-E5EW-S□M-L*3 |
|---|---|---|---|
| 케이블 종류 | 카테고리 5e 이상(이중 실드ㆍSTP) 스트레이트 케이블 | ||
| 심선수 | 8심(4대련) | ||
| 이중 차폐 | 알루미늄/폴리에스텔 테이프, 주석 도금연동선편조 | ||
| 배선 환경 | 옥내 | 옥내 가동부 | 옥내ㆍ옥외 |
| 케이블 외피 | 난연 PVC, 바깥지름 6.8mm |
난연 PVC, 바깥지름 6.5mm |
LAP 시스, 바깥지름 10mm |
| 커넥터 | 실드 부착 RJ-45, 스트레이트 결선 | ||
| 준거 규격 | IEEE 802.3 1000BASE-T ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e)ISO/IEC 11801 |
||
*3) □:케이블 길이(1m 단위, 100m까지)
*4) □:케이블 길이(1m 단위, 45m까지)
![]()
![]()
![]()

SPAD-RJ45S-E5E
| 항 목 | 사 양 |
|---|---|
| 적합 커넥터 | 실드 RJ-45 |
| 사용 온도 | -10℃ ~ +60℃ |
| 준거 규격 | IEEE 802.3 1000BASE-T ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e) ISO/IEC 11801 |
![]()
![]()
![]()

LCF 커넥터:
2련 LC 커넥터(IEC 61754-20)
QG-AWQG-BQG-BUQG-CQG-DLQG-VCT

표준 부속품:보호 홀더*5 (케이블 1개에 1개 동봉)
용도
*5) 보호 홀더는 MITSUBISHI Electric System " Service Co., Ltd. LCF 커넥터 전용입니다. 보호 홀더는 단독으로 판매하고 있습니다. 또한, 타사 LCF 커넥터에는 장착할 수 없습니다.
![]()
![]()
![]()

SPAD-LCF-G50SPAD-SCF-G50SPAD-FC-G50
적용 커넥터
| 타입 | 형 명 | 사 양 |
|---|---|---|
| LCF 커넥터용 중계 어댑터 | SPAD-LCF-G50 | 멀티 모드용 2심 접속 손실 0.3DB(대마스터 파이버) |
| SC 커넥터용 중계 어댑터 | SPAD-SCF-G50 | 멀티 모드용 2심 접속 손실 0.3DB(대마스터 파이버) |
| FC 커넥터용 중계 어댑터 | SPAD-FC-G50 | 멀티 모드용 단심 접속 손실 0.3DB(대마스터 파이버) |
![]()
![]()
![]()

SCT-SLM
적용 커넥터 … LCF/LC/SC/MU 커넥터
![]()
![]()
![]()

DMC-1000SL-DC(DC24V 전원)
통신 구성 예

사 양
| 항 목 | DMC-1000SL-DC | ||
|---|---|---|---|
| OPT1 포트 | OPT2 포트 | ||
| 준거 규격 | IEEE802.3z Gigabit Ethernet(1000BASE-LX) |
IEEE802.3z Gigabit Ethernet(1000BASE-SX) |
|
| 전송 방식 | 전이중 방식 | ||
| 적용 케이블 | 광 | 1000BASE-LX대응 싱글 모드 광 케이블 |
1000BASE-SX대응 멀티 모드 광 케이블*6 (대역 500MHzㆍkm 이상, λ=850nm) |
| 커넥터 | 2련 LC 커넥터(IEC 61754-20) | 2련 LC 커넥터(IEC 61754-20) | |
| 연마 방법 | PC, SPC, AdPC, UPC 연마 | PC, SPC 연마 | |
| 결선 | 크로스 결선 (한쪽 A측 커넥터는 다른 쪽의 B측 커넥터와 접속) | ||
| 전원 사양 | DC20.4V~26.4V(단자대 입력) | ||
| 안전 규격 | UL, CE, FCC Part15class B, VCCI Class B | ||
| 캐스케이드 접속 | 최대 4단 | ||
*6) CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 제품과 접속하는 경우에는 다음의 광 케이블을 사용합니다.
ㆍ양쪽 2련 LC 커넥터의 광 케이블
![]()
![]()
![]()

SC-ECT-P3
통신 구성 예

*7) 접속 터미널에는 반드시 1대 이상 모듈을 접속하십시오.
*8) 검정 선 부분의 케이블 길이는 150m 이하입니다. 모듈이 1대라도 차단되면, 루프백이 발생합니다.
사 양
| 항 목 | 사 양 | |
|---|---|---|
| 적응 광 | 1000BASE-SX(MMF) 대응 광 케이블 | |
| 규격 | IEC 60793-2-10 Types A1a.1(50/125μm Multimode) | |
| 전송 손실(max) | 3.5dB/km 이하(λ=850nm) | |
| 전송 대역(min) | 500MHzㆍkm 이상(λ=850nm) | |
| 형명 | QG 시리즈*9 | |
| 적응 광커넥터 | 2련 LC 커넥터 | |
| 규격 | IEC 61754-20:Type LC connector | |
| 접속 손실 | 0.3DB 이하 | |
| 연마면 | PC 연마 | |
| 형명 | DLCF-G50-D2*9 | |
| 접속 가능 대수 | 최대 3대 | |
| 접속 거리 | 최대 150m*10 | |
*9) MITSUBISHI Electric System " Service Co., Ltd.의 형명입니다.
*10) "접속 터미널 ⇔ 접속 터미널" "접속 터미널 ⇔ 모듈" 간 케이블 길이.
본 제품은 MITSUBISHI Electric System Service의 제품입니다. MELSEC 시리즈 제품과는 일반 사양 및 보증 내용이 다르므로 주의 바랍니다.