제품정보

네트워크 관련 제품

CC-Link IE 필드 네트워크 성능 사양

항목 사양
통신 속도 1Gbps
1네트워크당 최대 접속 국수 121대(마스터국 1대, 슬레이브국 120대)
접속 케이블 Ethernet 케이블(카테고리 5e 이상, 이중 실드ㆍSTP) 스트레이트 케이블
총연장 거리 라인 접속 시:12000m(마스터국 1대, 슬레이브국 120대 접속 시)
스타 접속 시:시스템 구성에 따름*1
링 접속 시:12100m(마스터국 1대, 슬레이브국 120대 접속 시)
최대 국간 거리 100m
최대 네트워크수 239
전송로 형식 라인형, 스타형*2, 링형
통신 방식 토큰패싱 방식
1네트워크당 최대 링크 점수*3
RX 16384점, 2KB
RY 16384점, 2KB
RWr 8192점, 16KB
RWw 8192점, 16KB
1국당 최대 링크 점수*3
마스터국 RX 16384점, 2KB
RY 16384점, 2KB
RWr 8192점, 16KB
RWw 8192점, 16KB
로컬국*4 RX 2048점, 256바이트
RY 2048점, 256바이트
RWr 1024점, 2048바이트
RWw 1024점, 2048바이트
인텔리전트 디바이스국 RX 2048점, 256바이트
RY 2048점, 256바이트
RWr 1024점, 2048바이트
RWw 1024점, 2048바이트
리모트 디바이스국 RX 128점, 16바이트
RY 128점, 16바이트
RWr 64점, 128바이트
RWw 64점, 128바이트
트랜전트 전송 용량 최대 1920바이트

*1) 스타 접속 시는 HUB가 필요합니다. HUB는 최대 20대까지 접속할 수 있습니다.

*2) 라인형과 스타형의 혼재도 가능합니다.

*3) 리모트 입력 RX:슬레이브국에서 마스터국에 비트 단위로 입력되는 정보입니다.
리모트 출력 RY:마스터국에서 슬레이브국에 비트 단위로 출력되는 정보입니다.
리모트 레지스터 RWr:슬레이브국에서 마스터국에 16비트(1워드) 단위로 입력되는 정보입니다.
리모트 레지스터 RWw:마스터국에서 슬레이브국에 16비트(1워드) 단위로 출력되는 정보입니다.
※ 로컬국에서는 일부 다릅니다.

*4) 마스터국이 1국에 대해서 할당 가능한 점수입니다. 로컬국은 이 점수 이외에 다른 국에서의 데이터도 수신할 수 있습니다.

성능 사양의 자세한 내용은 각 제품의 매뉴얼을 참조하십시오.

CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 성능 사양

항목 사양
트위스트 페어 케이블 광 케이블
통신 속도 1Gbps
1네트워크당
최대 접속 국수
120대(관리국:1 일반국:119)*5
접속 케이블 Ethernet 케이블
(카테고리 5e 이상, 이중 실드ㆍSTP)
스트레이트 케이블
광 케이블
(멀티 모드 파이버)
레이저 클래스(JIS C
6802, IEC 60825-1)
클래스 1 레이저 제품
총연장 거리 라인형:11900m*6
스타형:시스템 구성에 따름
링형:12000m*6
66000m*6
최대 국간 거리 100m 550m
최대 네트워크수 239
최대 그룹수 32
전송로 형식 라인형, 스타형*7, 링형 이중 루프
통신 방식 토큰패싱 방식 토큰링 방식
1네트워크당 최대 링크 점수*8
LB 32768점, 4KB
LW 131072점, 256KB
LX 8192점, 1K
LY 8192점, 1K
1국당 최대 링크 점수*8(일반 모드)
LB 16384점, 2KB
LW 16384점, 32K
LX 8192점, 1K
LY 8192점, 1K
1국당 최대 링크 점수*8(확장 모드*9)
LB 32768점, 4KB
LW 131072점, 256KB
LX 8192점, 1K
LY 8192점, 1K
트랜전트 전송 용량 최대 1920바이트

*5) CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 탑재 모듈을 일반국에서 사용하는 경우, 관리국에서 사용하는 CPU 모듈에 따라 최대 접속 국수가 다릅니다.
자세한 내용은 관리국이 되는 제품의 매뉴얼을 참조하십시오.

*6) 120대 접속 시입니다.

*7) 라인형과 스타형의 혼재도 가능합니다.

*8) 링크 릴레이 LB:네트워크의 각 국에서 비트 단위로 송신되는 정보입니다.
링크 레지스터 LW:네트워크의 각 국에서 16비트(1워드) 단위로 송신되는 정보입니다.
링크 입력 LX:블록 내의 국에서 I/O 마스터국에 입력되는 정보입니다.
링크 출력 LY:I/O 마스터국에서 블록 내의 국에 출력되는 정보입니다.

*9) 확장 모드를 사용하는 경우에는 모든 국이 확장 모드에 대응하고 있어야 합니다.

성능 사양의 자세한 내용은 각 제품의 매뉴얼을 참조하십시오.

CC-Link IE 필드 네트워크 Basic 성능 사양

주요 성능 사양 MELSEC iQ-R
시리즈
R□CPU
R□ENCPU
MELSEC-Q
시리즈
Q□UDVCPU
Q□UDPVCPU
MELSEC-L
시리즈
L□CPU
MELSEC iQ-F
시리즈
FX5U
FX5UC
통신 속도 100Mbps
1네트워크당
최대 접속 국수*10
64대(16대×4 그룹) 16대 6대
접속 케이블 Ethernet 규격 대응 제품 케이블 카테고리 5e 이상(STP 케이블)
최대 국간 거리 100m(허브와 노드 간 길이)*1
전송로 형식 스타형
통신 방식 UDP
1네트워크당 최대 링크 점수*12
RX 4096점 1024점 384점
RY 4096점 1024점 384점
RWr 2048점 512점 192점
RWw 2048점 512점 192점
1국당 최대 링크 점수*12
마스터국 RX 4096점 1024점 384점
RY 4096점 1024점 384점
RWr 2048점 512점 192점
RWw 2048점 512점 192점
슬레이브국*13 RX 64점 다만 국 점유에 의해 256점까지 가능
RY 64점 다만 국 점유에 의해 256점까지 가능
RWr 32점 다만 국 점유에 의해 128점까지 가능
RWw 32점 다만 국 점유에 의해 128점까지 가능

*10) 마스터국이 관리하는 슬레이브국의 최대 접속 대수입니다. 슬레이브국의 점유 국수에 따라 다릅니다. 점유 국수의 총합이 최대 접속 대수를 초과하지 않게 하십시오.

*11) 최대 국간 거리(허브와 허브 간 길이)는 사용하는 허브의 제조회사에 문의하십시오.

*12) 리모트 입력 RX:슬레이브국에서 마스터국에 비트 단위로 입력되는 정보입니다.
리모트 출력 RY:마스터국에서 슬레이브국에 비트 단위로 출력되는 정보입니다.
리모트 레지스터 RWr:슬레이브국에서 마스터국에 16비트(1워드) 단위로 입력되는 정보입니다.
리모트 레지스터 RWw:마스터국에서 슬레이브국에 16비트(1워드) 단위로 출력되는 정보입니다.

*13) 마스터국이 1국에 대해서 할당 가능한 점수입니다.

전송로 형식*14

*14) CC-Link IE 필드 네트워크 Basic은 스타형만 가능합니다.

전송로 형식

케이블 사양

CC-Link IE 대응 트위스트 페어 케이블*15

항목 사양
트위스트 페어 사양 카테고리 5e 이상, (이중 실드ㆍSTP) 스트레이트 케이블
규격 다음의 규격을 만족하는 케이블
ㆍIEEE802.3(1000BASE-T)
ㆍANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e)
커넥터 사양 규격 실드 부착 RJ-45

CC-Link IE 대응 광 케이블*15

항목 사양
광 사양 1000BASE-SX(MMF) 대응 광 케이블
규격 IEC 60793-2-10 Types A1a.1(50/125μm Multimode)
전송 손실(max) 3.5dB/km 이하(λ=850nm)
전송 대역(min) 500MHzㆍkm 이상(λ=850nm)
커넥터 사양 2련 LC형 커넥터
규격 IEC 61754-20:Type LC connector
접속 손실 0.3DB 이하
연마면 PC 연마

*15) 접속 케이블 등의 자세한 내용은 CC-Link 협회에 문의하십시오.

CC-Link IE 필드 네트워크 Basic 대응 트위스트 페어 케이블

항목 사양
트위스트 페어 사양 카테고리 5 이상, (STP) 스트레이트 케이블
카테고리 5또는 5e, (STP) 크로스 케이블
규격 다음의 규격을 만족하는 케이블
ㆍIEEE802.3(100BASE-TX)
ㆍANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5)
커넥터 사양 규격 RJ45

사이클릭 전송

사이클릭 전송은 링크 디바이스를 사용하여 네트워크의 국 간에 정기적으로 데이터를 교신하는 방식입니다.
CC-Link IE 필드 네트워크와 CC-Link IE 컨트롤러 네트워크에서는 다음의 차이가 있습니다.

CC-Link IE 필드 네트워크의 경우*16

마스터국과 각 슬레이브국에서 1:1 교신을 실행할 수 있습니다. 마스터국의 링크 디바이스(RY, RWw)의 상태가 슬레이브국의 외부 기기에 출력되고, 슬레이브국의 외부 기기로부터의 입력 상태가 마스터국의 링크 디바이스(RX, RWr)에 저장됩니다.
로컬국의 경우, 마스터국의 링크 디바이스(RY, RWw)의 상태가 모든 로컬국의 링크 디바이스(RX, RWr)에 저장됩니다. 슬레이브국의 링크 디바이스(RX, RWr) 및 로컬국의 링크 디바이스(RY, RWw)의 상태가 마스터국의 링크 디바이스(RX, RWr) 및 다른 로컬국의 링크 디바이스(RY, RWw)에 저장됩니다. 따라서 마스터국과 마찬가지로 로컬국에도 모든 슬레이브국의 데이터가 저장됩니다.

*16) CC-Link IE 필드 네트워크 Basic의 경우도 같은 교신 방식입니다. 다만 마스터국과 슬레이브국 간만으로, 로컬국은 없습니다.

CC-Link IE 필드 네트워크의 경우

ㆍ마스터국에서 출력 시

① 마스터국 CPU 모듈의 디바이스가 ON 됩니다.

② 마스터국 CPU 모듈의 디바이스 상태가 링크 리프레시에 의해 마스터국의 링크 디바이스(RY, RWw)에 저장됩니다.

③ 마스터국의 링크 디바이스(RY, RWw)의 상태가 링크 스캔에 의해 슬레이브국의 링크 디바이스(RY, RWw) 및 로컬국의 링크 디바이스(RX, RWr)에 저장됩니다.

④ 로컬국의 링크 디바이스(RX, RWr)의 상태가 로컬국 CPU 모듈의 디바이스에 저장됩니다.

ㆍ슬레이브국, 로컬국에서 입력 시

⑤ 로컬국 CPU 모듈의 디바이스가 ON 됩니다.

⑥ 로컬국 CPU 모듈의 디바이스 상태를 링크 디바이스(RY, RWw)의 자국 송신 범위에 저장합니다.

⑦ 슬레이브국의 링크 디바이스(RX, RWr) 및 로컬국의 링크 디바이스(RY, RWw)의 상태가 링크 스캔에 의해 마스터국의 링크 디바이스(RX, RWr)에 저장됩니다.

⑧ 마스터국의 링크 디바이스(RX, RWr)의 상태가 링크 리프레시에 의해 마스터국 CPU 모듈의 디바이스에 저장됩니다.

CC-Link IE 컨트롤러 네트워크의 경우

링크 릴레이 LB, 링크 레지스터 LW에 의한 교신

네트워크의 각 국이 링크 디바이스(LB, LW)의 자국 송신 범위에 데이터를 써서 같은 네트워크의 모든 국에 송신합니다.
관리국의 링크 디바이스(LB, LW)의 상태가 일반국의 링크 디바이스(LB, LW)에 저장됩니다.
일반국의 링크 디바이스(LB, LW)의 상태가 관리국의 링크 디바이스(LB, LW) 및 다른 일반국의 링크 디바이스(LB, LW)에 저장됩니다.

링크 릴레이 LB, 링크 레지스터 LW에 의한 교신

① 송신측 CPU 모듈의 디바이스가 ON 됩니다.

② 송신측 CPU 모듈의 디바이스 상태가 링크 리프레시에 의해 CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 탑재 모듈의 링크 디바이스(LB, LW)에 저장됩니다.

③ 링크 디바이스(LB, LW)의 상태가 링크 스캔에 의해 수신측 CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 탑재 모듈의 링크 디바이스(LB, LW)에 저장됩니다.

④ 링크 디바이스(LB, LW)의 상태가 수신측 CPU 모듈의 디바이스에 저장됩니다.

링크 입력 LX, 링크 출력 LY에 의한 교신

링크 입력(LX), 링크 출력(LY)을 제어하는 I/O 마스터국과 다른 국 간을 1:1로 교신할 수 있습니다.
LX는 블록 내 각국의 입력 정보, LY는 I/O 마스터국의 출력 정보를 송수신할 수 있습니다.
I/O 마스터국은 관리국/일반국에 관계없이 1네트워크에 2국(블록 1과 블록 2)까지 설정할 수 있습니다.

링크 입력 LX, 링크 출력 LY에 의한 교신

트랜전트 전송

전용 명령 및 엔지니어링 도구에서의 요구 시 다른 국과 교신할 수 있습니다. 다른 네트워크와도 교신할 수 있습니다.